Elektriline reguleerventiil, CCMT 3L
027H7241
Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.26, Suurim töörõhk [bar]: 140, Ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 9
027H7241
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 0.301 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif-rõhu seadevahemik [bar] | 90.00 bar |
| Dif-rõhu seadevahemik [psi] | 1305.0 psi |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | EACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Electric valve spare parts |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 9 tükki |
| Külmutusagensid | R744 |
| Kv väärtus [m³/h] | 0.260 m³/h |
| Material Description | CCMT 3L Electric reg. valve |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suurim töörõhk [bar] | 140.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 2030 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 131 °F |
| Toote kirjeldus | Elektriline paisumisventiil |
| Toote nimetus | Elektriline reguleerventiil |
| Toote tüüp | CCMT 3L |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | Electric valve accessories |
| Ühenduse joodise suurus [tolli] | 5/8 in |
| Ühenduse keevise suurus [tolli] | 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Ühendusstandard | EN10220 |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R744 |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 120 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.795 Kilogram |
| Netokaal | 0.659 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679053 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |