Mõõdiku ventiil, SNV-SS
148B4785
Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: G
148B4785
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | EACTÜVUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | SNV varuosad |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 30 tükki |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras |
| Külmutusagensid | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SNV-SS G1/2-W1/2 L150 65 bar I/30 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Kate |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi pikkus [mm] | 150 mm |
| Sisendi pikkus [tolli] | 6 in |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendi ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Suund | Nurgaga |
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 392 °F |
| Toote kirjeldus | Sulge-nõelventiil |
| Toote nimetus | Mõõdiku ventiil |
| Toote tüüp | SNV-SS |
| Tooterühm | Sulgur- ja reguleerventiilid |
| Tootetarvikud | SNV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Roostevaba teras |
| Ühendusstandard | EN 10220ISO 228-1 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 A |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | G |
| Väljavooluava, sisemine/välimine | Väline |
| Vedelikurühm | 1 |
| Ventiili versioon | Pikendatud haru |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.849 Kilogram |
| Netokaal | 0.612 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.5 Liter |
| EAN/UPC | 5702424501020 |