Danfoss logo
SNV Gauge valves

Mõõdiku ventiil, SNV-SS

148B4691

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: G

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACTÜVUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSNV varuosad
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile30 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
KülmutusagensidR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 L100 65 bar I/30
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Sisendi pikkus [mm]50 mm
Sisendi pikkus [tolli]2 in
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusSulge-nõelventiil
Toote nimetusMõõdiku ventiil
Toote tüüpSNV-SS
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
TootetarvikudSNV lisavarustus
Ühenduse materjalRoostevaba teras
ÜhendusstandardEN 10220ISO 228-1
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1/2 A
Väljavooluava ühenduse tüüpG
Väljavooluava, sisemine/välimineVäline
Vedelikurühm1
Ventiili versioonPikendatud haru

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.007 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428670296