Mõõdiku ventiil, SNV-ST
148B4580
Sisendi ühenduse tüüp: R, Väljavooluava ühenduse tüüp: Rc, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/8
148B4580
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | EACTÜVUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | SNV varuosad |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 30 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Külmutusagensid | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SNV-ST Rc3/8-R3/8 (3.1) 52 bar I/30 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Kate |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisend, sisemine/välimine | Väline |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 |
| Sisendi ühenduse tüüp | R |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suund | Nurgaga |
| Suurim töörõhk [bar] | 52.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 754 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
| Toote kirjeldus | Sulge-nõelventiil |
| Toote nimetus | Mõõdiku ventiil |
| Toote tüüp | SNV-ST |
| Tooterühm | Sulgur- ja reguleerventiilid |
| Tootetarvikud | SNV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Teras |
| Ühendusstandard | ISO 7-1 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Rc |
| Väljavooluava, sisemine/välimine | Sisemine |
| Värv | Cr3 / TLP |
| Vedelikurühm | 1 |
| Ventiili versioon | Standardversioon |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.408 Kilogram |
| Netokaal | 0.39 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.689 Liter |
| EAN/UPC | 5702428845939 |