Mõõdiku ventiil, SNV-ST
148B4575
Sisendi ühenduse tüüp: Lõikerõngas, Väljavooluava ühenduse tüüp: Lõikerõngas
148B4575
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | EACTÜVUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | SNV varuosad |
| Identne toode | 148B4177 |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Material Description | SNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Kate |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 10.00 mm |
| Sisendi ühenduse tüüp | Lõikerõngas |
| Suund | Nurgaga |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suurim töörõhk [bar] | 52.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 754 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
| Toote kirjeldus | Sulge-nõelventiil |
| Toote nimetus | Mõõdiku ventiil |
| Toote tüüp | SNV-ST |
| Tooterühm | Sulgur- ja reguleerventiilid |
| Tootetarvikud | SNV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Teras |
| Ühendusstandard | DIN 3861DIN 3901 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] | 10.0 mm |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Lõikerõngas |
| Värv | Cr3 / TLP |
| Vedelikurühm | 1 |
| Ventiili versioon | Standardversioon |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.007 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702428492072 |