Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4564

Mõõdiku ventiil, SNV-ST

148B4564

Sisendi ühenduse tüüp: NPT, Väljavooluava ühenduse tüüp: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACTÜVUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSNV varuosad
Identne toode148B4224
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-ST 1/2MPT-1/2MPT 52 bar M/12
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Sisend, sisemine/välimineVäline
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1/2
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse tüüpNPT
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusSulge-nõelventiil
Toote nimetusMõõdiku ventiil
Toote tüüpSNV-ST
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
TootetarvikudSNV lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardANSI/ASME B1.20.1
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1/2
Väljavooluava ühenduse tüüpNPT
Väljavooluava, sisemine/välimineVäline
VärvCr3 / TLP
Vedelikurühm1
Ventiili versioonStandardversioon

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.47 Kilogram
Netokaal0.416 Kilogram
Volume0.91 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428484572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm