Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST, WEB148B4227

Mõõdiku ventiil, SNV-ST

148B4227

Sisendi ühenduse tüüp: R, Väljavooluava ühenduse tüüp: Rc, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/8

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACTÜVUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSNV varuosad
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile30 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-ST Rc3/8-R3/8 52 bar I/30
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Sisend, sisemine/välimineVäline
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]3/8
Sisendi ühenduse tüüpR
Iseloomulik
Väärtus
Surface protection (EF000139)Other
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusSulge-nõelventiil
Toote nimetusMõõdiku ventiil
Toote tüüpSNV-ST
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
TootetarvikudSNV lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardISO 7-1
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3/8
Väljavooluava ühenduse tüüpRc
Väljavooluava, sisemine/välimineSisemine
VärvCr3 / TLP
Vedelikurühm1
Ventiili versioonStandardversioon

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.419 Kilogram
Netokaal0.39 Kilogram
Volume0.689 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428177184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm