Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Mõõdiku ventiil, SNV-ST

148B4177

Sisendi ühenduse tüüp: Lõikerõngas, Väljavooluava ühenduse tüüp: Lõikerõngas

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACTÜVUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSNV varuosad
Identne toode148B3740
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile30 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-ST CD10-CD10 NÕELSULGVENTIIL, NURK
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]10.00 mm
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse tüüpLõikerõngas
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusSulge-nõelventiil
Toote nimetusMõõdiku ventiil
Toote tüüpSNV-ST
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
TootetarvikudSNV lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardDIN 3861DIN 3901
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]10.0 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpLõikerõngas
VärvCr3 / TLP
Vedelikurühm1
Ventiili versioonStandardversioon

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.399 Kilogram
Netokaal0.368 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.749 Liter
EAN/UPC5702428177351