Danfoss logo
SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 BAR

Mõõdiku ventiil, SNV-ST

148B3876

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: G

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitEACTÜVUA
HooldatavSNV varuosad
Identne toode148B3874
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile30 tükki
Korpuse materjalTeras
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Sisendi pikkus [mm]100 mm
Sisendi pikkus [tolli]4 in
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundNurgaga
Iseloomulik
Väärtus
Suurim töörõhk [bar]140.0 bar
Suurim töörõhk [psig]2030 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusSulge-nõelventiil
Toote nimetusMõõdiku ventiil
Toote tüüpSNV-ST
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
TootetarvikudSNV lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardEN 10220ISO 228-1
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1/2 A
Väljavooluava ühenduse tüüpG
Väljavooluava, sisemine/välimineVäline
VärvCr3 / TLP
Vedelikurühm1
Ventiili versioonPikendatud haru

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal630.362 Gram
Netokaal590.514 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162974469