Mõõdiku ventiil, SNV
027X0233
Sisendi ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus [in]: 1/4, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
027X0233
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Material Description | Gauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Sisendi ühenduse tüüp | NPT |
| Toote nimetus | Mõõdiku ventiil |
| Toote tüüp | SNV |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 1/4 |
| Ühenduse tüüp | NPT |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.62 Kilogram |
| Netokaal | 0.62 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428813907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |