Danfoss logo
BM valve, with cap

Sulgemismembraani ventiil, BML 10s

009G0230

Sisendi ühenduse tüüp: JOODISE PIKENDATUD OTSAD, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: JOODISE PIKENDATUD OTSAD, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 10, Väljavooluava mõõt [mm]: 10

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]0.970 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EN13463-3 süüteallika hind.Jah
HeakskiitC UL US LOENDISEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavBM/GBC ventiili varuosad
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Kv väärtus [m³/h]0.840 m³/h
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionBML 10s Shut off valve M/20
Max testrõhk [bar]36.4 bar
Max testrõhk [psig]528.0 psig
Õlivabad külmutusagensidR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIPi kausta tootenimiBML/BMT
SeadmedTihendikate
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJOODISE PIKENDATUD OTSAD, ODF
Sissevooluava suurus [mm]10.00 mm
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]406 psig
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-67 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Toote nimetusSulgemismembraani ventiil
Toote tüüpBML 10s
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
TootetarvikudBM/GBC ventiili lisavarustus
Töövahemik [bar] [max]21 bar
Töövahemik [bar] [min]-1 bar
Töövahemik [psig] [max]304 psig
Töövahemik [psig] [min]-14 psig
Ühenduse materjalVask
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Väljavooluava mõõt [mm]10.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJOODISE PIKENDATUD OTSAD, ODF
Vedelikurühm12

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.308 Kilogram
Netokaal0.27 Kilogram
Volume0.704 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428288392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm