Sulgemismembraani ventiil, BML 6
009G0117
Sisendi ühenduse tüüp: JOODISE PIKENDATUD OTSAD, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv
009G0117
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 0.350 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDISEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | BM/GBC ventiili varuosad |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A |
| Kv väärtus [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | BML 6 Shut off valve M/20 |
| Max testrõhk [bar] | 36.4 bar |
| Max testrõhk [psig] | 528.0 psig |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513AR515B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIPi kausta tootenimi | BML/BMT |
| Seadmed | Tihendikate |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | JOODISE PIKENDATUD OTSAD, ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 6.00 mm |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 28.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 406 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -67 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Toote nimetus | Sulgemismembraani ventiil |
| Toote tüüp | BML 6 |
| Tooterühm | Sulgur- ja reguleerventiilid |
| Tootetarvikud | BM/GBC ventiili lisavarustus |
| Töövahemik [bar] [max] | 21 bar |
| Töövahemik [bar] [min] | -1 bar |
| Töövahemik [psig] [max] | 304 psig |
| Töövahemik [psig] [min] | -14 psig |
| Ühenduse materjal | MessingVask |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1/4 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Vedelikurühm | 12 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.274 Kilogram |
| Netokaal | 0.239 Kilogram |
| Volume | 0.662 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288316 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |