CVH, Abiventiili korpus 3/8 tolli DIN
192H3764
Tootele kasutamiseks: CVH, Tüübinimetus: Abiventiili korpus 3/8 tolli DIN
192H3764
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
| Material Description | VALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS |
| Materjali spets. | Roostevaba teras |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Valve body |
| Toote tüüp | Spare part |
| Tootele kasutamiseks | CVH |
| Tooterühm | Pilot valve spare parts |
| Tüübinimetus | Abiventiili korpus 3/8 tolli DIN |
| Ühenduse suurus [in] | 3/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 10 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.344 Kilogram |
| Netokaal | 0.336 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |