Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Äärik, 20 mm, Põkk-keevitus

192H3254

Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Roostevaba teras, Tootele kasutamiseks: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon1.3
Ääriku vormOvaalne
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFlange Set 3/4 in. Welding connection
Materjali spets.Roostevaba teras
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksCVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.528 Kilogram
Netokaal0.517 Kilogram
Volume0.311 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428196512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm