Äärik, 15 mm, Põkk-keevitus
192H3253
Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Roostevaba teras, Tootele kasutamiseks: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10
192H3253
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 1.3 |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
| Material Description | FLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15 |
| Materjali spets. | Roostevaba teras |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 15 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.553 Kilogram |
| Netokaal | 0.529 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |