Äärik, 65 mm, Põkk-keevitus
192H3020
Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Roostevaba teras, Tootele kasutamiseks: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
192H3020
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 12.0 |
| Ääriku vorm | Ruut |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 4 tükki |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
| Materjali spets. | Roostevaba teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 2 1/2 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 65 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.112 Kilogram |
| Netokaal | 3.063 Kilogram |
| Volume | 1.843 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |