Äärik, 40 mm, Põkk-keevitus
192H3016
Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Roostevaba teras, Tootele kasutamiseks: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
192H3016
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 10.0 |
| Ääriku vorm | Ruut |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | WELD FLANGES 1 1/2" |
| Materjali spets. | Roostevaba teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/2 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 40 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.626 Kilogram |
| Netokaal | 1.539 Kilogram |
| Volume | 0.855 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |