Varuosa, ORV 25 - 40
148H3466
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: ORV 25 - 40
148H3466
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 6 tükki |
| Material Description | ORV Thermostat H1 43°C/110°F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Termostaatiline element |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | H1 |
| Tootele kasutamiseks | ORV 25 - 40 |
| Tooterühm | Temp. regul. valve spare parts |
| Tüübinimetus | Thermostat 43°C/110°F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.251 Kilogram |
| Netokaal | 0.25 Kilogram |
| Volume | 0.798 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |