Varuosa, KDC/GVD 65
148G3066
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: KDC/GVD 65
148G3066
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 65 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
| Toote kirjeldus | Mitmefunktsiooniline kompressoriventiil |
| Toote nimetus | Spring |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | KDC/GVD 65 |
| Tooterühm | Press. control valve sparepart |
| Tüübinimetus | Spring kit |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.139 Kilogram |
| Netokaal | 0.099 Kilogram |
| Volume | 0.934 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343770 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |