Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Funktsioonimoodul, REG-LA 25-40

148B6403

Tüübinimetus: Terviklik ülaosa, Suurim töörõhk [bar]: 52, Osad on komplektis: 1 tihend; Ülemine osa; 4 polti, Tootele kasutamiseks: REG-LA 40; REG-LA 25; REG-LA 32

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSVL Flexline varuosad
KaelPikk
KaubamärkSVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionFIA 15 D FILTER, NURK
Material quality (EF001257)Other
Osad on komplektis1 tihend4 poltiÜlemine osa
Osade programmi nimiREG-SA / REG-SB
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2]178.0 mm²
Pealevooluala [toll2]0.275 in²
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Surface protection (EF000139)Other
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote nimetusFunktsioonimoodul
Toote tüüpREG-LA 25-40
Tootekommentaaridele kasutamiseksPikk kael isoleerimiseks
Tootele kasutamiseksREG-LA 25REG-LA 32REG-LA 40
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
TootetarvikudSVL Flexline lisavarustus
TüübinimetusTerviklik ülaosa
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.271 Kilogram
Netokaal2.35 Kilogram
Volume8.931 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428818124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm