Danfoss logo
Function module, REG-SB 50 - 65

Funktsioonimoodul, REG-SB 50

148B5767

Tüübinimetus: Terviklik ülaosa, Suurim töörõhk [bar]: 65, Osad on komplektis: 1 tihend; Ülemine osa; 4 polti, Tootele kasutamiseks: REG-SB 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSVL Flexline varuosad
KaelStandard
KaubamärkSVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionFIA 15 D FILTER, NURK
Osad on komplektis1 tihend4 poltiÜlemine osa
Osade programmi nimiREG-SA / REG-SB
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2]822.0 mm²
Pealevooluala [toll2]1.274 in²
Iseloomulik
Väärtus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote nimetusFunktsioonimoodul
Toote tüüpREG-SB 50
Tootele kasutamiseksREG-SB 50
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
TootetarvikudSVL Flexline lisavarustus
TüübinimetusTerviklik ülaosa
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]50.0 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.016 Kilogram
Netokaal2.519 Kilogram
Volume12.933 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428500685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm