Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funktsioonimoodul, REG-SB 25-40

148B5766

Tüübinimetus: Terviklik ülaosa, Suurim töörõhk [bar]: 65, Osad on komplektis: 1 tihend; Ülemine osa; 4 polti, Tootele kasutamiseks: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSVL Flexline varuosad
KaelStandard
KaubamärkSVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionFIA 15 D FILTER, NURK
Osad on komplektis1 tihend4 poltiÜlemine osa
Osade programmi nimiREG-SA / REG-SB
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2]531.0 mm²
Pealevooluala [toll2]0.823 in²
Iseloomulik
Väärtus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote nimetusFunktsioonimoodul
Toote tüüpREG-SB 25-40
Tootele kasutamiseksREG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
TootetarvikudSVL Flexline lisavarustus
TüübinimetusTerviklik ülaosa

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.53 Kilogram
Netokaal1.958 Kilogram
Volume7.524 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428500692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm