Funktsioonimoodul, REG-SA 25-40
148B5763
Tüübinimetus: Terviklik ülaosa, Suurim töörõhk [bar]: 65, Osad on komplektis: 1 tihend; Ülemine osa; 4 polti, Tootele kasutamiseks: REG-SA 40; REG-SA 25; REG-SA 32
148B5763
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | SVL Flexline varuosad |
| Kael | Standard |
| Kaubamärk | SVL Flexline |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Material Description | FIA 15 D FILTER, NURK |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Osad on komplektis | 1 tihend4 poltiÜlemine osa |
| Osade programmi nimi | REG-SA / REG-SB |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolevooluala [mml2] | 178.0 mm² |
| Pealevooluala [toll2] | 0.275 in² |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Kate |
| Sisaldab akusid | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
| Toote nimetus | Funktsioonimoodul |
| Toote tüüp | REG-SA 25-40 |
| Tootele kasutamiseks | REG-SA 25REG-SA 32REG-SA 40 |
| Tooterühm | Sulgur- ja reguleerventiilid |
| Tootetarvikud | SVL Flexline lisavarustus |
| Tüübinimetus | Terviklik ülaosa |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.573 Kilogram |
| Netokaal | 1.958 Kilogram |
| Volume | 7.524 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500722 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |