Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funktsioonimoodul, REG-SA 10

148B5761

Tüübinimetus: Terviklik ülaosa, Suurim töörõhk [bar]: 65, Osad on komplektis: 1 tihend; Ülemine osa; 4 polti, Tootele kasutamiseks: REG-SA 10

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSVL Flexline varuosad
KaelStandard
KaubamärkSVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionREG-SA 10 Top Complete PS65
Material quality (EF001257)Other
Osad on komplektis1 tihend4 poltiÜlemine osa
Osade programmi nimiREG-SA / REG-SB
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2]3.0 mm²
Pealevooluala [toll2]0.004 in²
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiREG-SA REG-SB
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Surface protection (EF000139)Other
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote nimetusFunktsioonimoodul
Toote tüüpREG-SA 10
Tootele kasutamiseksREG-SA 10
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
TootetarvikudSVL Flexline lisavarustus
TüübinimetusTerviklik ülaosa
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]10.0 mm
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.455 Kilogram
Netokaal0.208 Kilogram
Volume1.881 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428500746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm