Danfoss logo
Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5424

Korpuse materjal: Messing, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 100
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Korpuse materjalMessing
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 096 I/100
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReduktsioonitüüpPiston
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusOrifice
Toote tüüpORF
TooterühmKülmateh. varuosade edasimüüja
TüübinimetusVaruosade komplekt
Vooluava suurus096
Vooluava suurus [mm]2.44 mm
Vooluava suurus [tolli]0.096 in
Vooluava/kolvi number096

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.007 Kilogram
Netokaal0.006 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428425414
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm