Orifice, ORF
119F5404
Korpuse materjal: Messing, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 100
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud
119F5404
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reduktsioonitüüp | Piston |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Orifice |
| Toote tüüp | ORF |
| Tooterühm | Külmateh. varuosade edasimüüja |
| Tüübinimetus | Varuosade komplekt |
| Vooluava suurus | 082 |
| Vooluava suurus [mm] | 2.08 mm |
| Vooluava suurus [tolli] | 0.082 in |
| Vooluava/kolvi number | 082 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.007 Kilogram |
| Netokaal | 0.006 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |