Danfoss logo
Remondikomplekt, RD 5500-product-details

Remondikomplekt, RD 5500

119F3003

Korpuse materjal: Messing, Avade/kontuuride arv: 06, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 100

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avade/kontuuride arv06
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR22R407CR410A
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
ReduktsioonitüüpNozzle
SCIPi kausta nr5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
SCIPi kausta tootenimiETS 250-800/KVS 42
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusRemondikomplekt
Toote tüüpRD 5500
TooterühmKülmateh. varuosade edasimüüja
Vooluava suurus [mm]5.05 mm
Vooluava suurus [tolli]0.199 in
Vooluava/kolvi number199

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.275 Kilogram
Netokaal0.27 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm