Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 22 - 35_069G4004

Vedeliku ja gaasi segaja, LG 22 - 35

069G4004

Tootele kasutamiseks: CPCE 22

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Kogus vastavalt pakendi formaadile9 tükki
KülmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Material DescriptionLG 22-65 VEDELIKU-GAASI MIKSER
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorGraveeritud ühesuunaline nool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisend, kuum gaas [mm]22.23 mm
Sisend, kuum gaas [tolli]7/8 in
Sisend, vedelik [mm]34.93 mm
Sisend, vedelik [tolli]1 3/8 in
Toote kirjeldusVedeliku-gaasi segaja
Toote nimetusVedeliku ja gaasi segaja
Toote tüüpLG 22 - 35
Tootele kasutamiseksCPCE 22
TooterühmKV ventiilide lisavarustus
Väljavooluava mõõt [mm]34.93 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]1 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.416 Kilogram
Netokaal0.39 Kilogram
Volume0.553 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422003724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm