Vedeliku ja gaasi segaja, LG 16 - 28
069G4003
Tootele kasutamiseks: CPCE 15
069G4003
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | EAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 9 tükki |
| Külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Lisateave | For all freons |
| Material Description | LG 16-28 VEDELIKU-GAASI MIKSER |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Graveeritud ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisend, kuum gaas [mm] | 15.88 mm |
| Sisend, kuum gaas [tolli] | 5/8 in |
| Sisend, vedelik [mm] | 28.58 mm |
| Sisend, vedelik [tolli] | 1 1/8 in |
| Toote kirjeldus | Vedeliku-gaasi segaja |
| Toote nimetus | Vedeliku ja gaasi segaja |
| Toote tüüp | LG 16 - 28 |
| Tootele kasutamiseks | CPCE 15 |
| Tooterühm | KV ventiilide lisavarustus |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 28.58 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.276 Kilogram |
| Netokaal | 0.244 Kilogram |
| Volume | 0.553 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |