Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 12 - 16_069G4002

Vedeliku ja gaasi segaja, LG 12 - 22

069G4002

Tootele kasutamiseks: CPCE 12

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Kogus vastavalt pakendi formaadile80 tükki
KülmutusagensidR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Material DescriptionLG 12-22 VEDELIKU-GAASI MIKSER
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorGraveeritud ühesuunaline nool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisend, kuum gaas [mm]12.70 mm
Sisend, kuum gaas [tolli]1/2 in
Sisend, vedelik [mm]22.23 mm
Sisend, vedelik [tolli]7/8 in
Toote kirjeldusVedeliku-gaasi segaja
Toote nimetusVedeliku ja gaasi segaja
Toote tüüpLG 12 - 22
Tootele kasutamiseksCPCE 12
TooterühmKV ventiilide lisavarustus
Väljavooluava mõõt [mm]22.23 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]7/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.158 Kilogram
Netokaal0.145 Kilogram
Volume0.186 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422012665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm