Reguleeritav anduririhm, Kuni 28 mm läbimõõduga toru
068U3507
Tüübinimetus: Reguleeritav anduririhm, Tootekommentaaridele kasutamiseks: Kuni 28 mm läbimõõduga toru, Tootekommentaaridele kasutamiseks: Kuni 28 mm läbimõõduga toru, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 25
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud
Soovitatav asendamine: 068U3520
068U3507
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 25 tükki |
| Material Description | Accessory bag with short Bulb strap M/25 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Reguleeritav sensoririhm |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Kuni 28 mm läbimõõduga toru |
| Tootele kasutamiseks | T 2TE 2TR 6TU |
| Tooterühm | TXV accessories |
| Tüübinimetus | Reguleeritav anduririhm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.022 Kilogram |
| Netokaal | 0.021 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.053 Liter |
| EAN/UPC | 5702428147903 |