Paisumisventiili element, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20
068G3250
Pakendi formaat: Multipakend
068G3250
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 5000 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 196.8 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 9 tükki |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras |
| Material Description | ELM Element TEA 20/85 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu ühtlustamine | Väline ühtlustamine |
| SCIPi kausta nr | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIPi kausta tootenimi | TEA TEAT Accessories |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suund | Otsesuunaline |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 32 °F |
| Toote nimetus | Paisumisventiili element |
| Toote tüüp | ELM |
| Tootele kasutamiseks | TEA 20TEA 85 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.569 Kilogram |
| Netokaal | 0.46 Kilogram |
| Volume | 2.231 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |