Varuosa, AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Ava 10 - 4/5/6
068F5284
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Tüübinimetus: Ava 10 - 4/5/6, Remondikomplekt
068F5284
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | Orifice Kit AKV(H) 10-4,5,6 multi 10/180 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Puudub |
| Toote nimetus | Remondikomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | AKV & AKVH 10 - 4/5/6 |
| Tooterühm | Elektrilise ventiili varuosad |
| Tüübinimetus | Ava 10 - 4/5/6 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 22 Gram |
| Netokaal | 10 Gram |
| Volume | 0.07 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452366 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |