Varuosa, AKV(A) 20, Avakomplekt 20-4, -5
068F5271
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: AKV(A) 20, Tüübinimetus: Avakomplekt 20-4, -5, Remondikomplekt
068F5271
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 6 tükki |
| Material Description | AKV & AKVA 20 REMONDIKOMPLEKT |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Puudub |
| Toote nimetus | Remondikomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | AKV(A) 20 |
| Tooterühm | Elektrilise ventiili varuosad |
| Tüübinimetus | Avakomplekt 20-4, -5 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.146 Kilogram |
| Netokaal | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.229 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |