Danfoss logo
AKV orifice

Varuosa, AKVA 10-5, Ava 10-5

068F0530

Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: AKVA 10-5, Tüübinimetus: Ava 10-5, Remondikomplekt

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Material DescriptionAKVA 10 düüs No5
MOPD [bar/psi]18 bar
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
SuundPuudub
Suurim töörõhk [bar]42.0 bar
Toote nimetusRemondikomplekt
Toote tüüpVaruosa
Tootele kasutamiseksAKVA 10-5
TooterühmElektrilise ventiili varuosad
TüübinimetusAva 10-5

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.032 Kilogram
Netokaal0.021 Kilogram
Volume0.076 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422099178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm