Varuosa, AKVA 10-4, Ava 10-4
068F0529
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: AKVA 10-4, Tüübinimetus: Ava 10-4, Remondikomplekt
068F0529
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | AKVA 10 DÜÜS No4 |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Suund | Puudub |
| Suurim töörõhk [bar] | 42.0 bar |
| Toote nimetus | Remondikomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | AKVA 10-4 |
| Tooterühm | Elektrilise ventiili varuosad |
| Tüübinimetus | Ava 10-4 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.032 Kilogram |
| Netokaal | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |