Adapter, TSA
068-208166
Tüübinimetus: Adapter, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 45
068-208166
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | EAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 45 tükki |
| Material Description | T2/TE2 Adapter I/45x4 |
| Osade programmi nimi | T2/TE2 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIPi kausta tootenimi | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Adapter |
| Toote tüüp | TSA |
| Tootele kasutamiseks | T2 / TE2 |
| Tooterühm | TXV accessories |
| Tüübinimetus | Adapter |
| Ühenduse materjal | MessingVask |
| Ühenduse suurus [mm] | 10 mm |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.055 Kilogram |
| Netokaal | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.028 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428033039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |