Üldine lisavarustus, Anduriklamber, Lisavarustus
067N0551
Toote tüüp: Lisavarustus, Tüübinimetus: Anduri rihm, 140 mm, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 40
067N0551
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L140mm I/40 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Anduriklamber |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Kuni 28 mm läbimõõduga / 1 1/8-tolline toru |
| Tootele kasutamiseks | TD1TGE10 |
| Tooterühm | Üldine lisavarustus |
| Tüübinimetus | Anduri rihm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.023 Kilogram |
| Netokaal | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.074 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |