Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Paisumisventiili element, PHT, Element

067B3304

Tootele kasutamiseks: PHTX, Tüübinimetus: Element

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitEAC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]5000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]197.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR22/R407C
Material DescriptionPHT TH.Element BER.N 5 M PED
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]400 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusPaisumisventiili element
Toote tüüpPHT
Tootele kasutamiseksPHTX
TooterühmPaisumisventiilid
TüübinimetusElement
Ühtlustatud ühendustüüpOtsmuhv
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.57 Kilogram
Netokaal0.484 Kilogram
Volume1.704 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428034579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm