Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Kapillaartoru

060-017166

Tüübinimetus: Kapillaartoru, Tootele kasutamiseks: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapilllaartoru materjalVask
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]39.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Material DescriptionKAPILLAARTORU 1,0M
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendrõhk sisemine/välimineFemale
Sisendrõhu ühend, tüüpOtsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]1/4 in
Toote nimetusKapillaartoru
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksKPMPRTWVFXWVOWVS
TooterühmÜldine lisavarustus
TüübinimetusKapillaartoru
Ühenduse märkmed50 mm toru „saba“

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.101 Kilogram
Netokaal0.096 Kilogram
Volume0.218 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm