BCI 2
047B010266
Tüübinimetus: BCI 2, Tootele kasutamiseks: MOTOR STARTER 6-30A, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 18
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud
047B010266
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | LLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 18 tükki |
| Korpuse standard IP | IP55 |
| Material Description | START/STOP LÜLITIGA KARP BCI 2 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | Korpus |
| Toote nimetus | Enclosure |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | MOTOR STARTER 6-30A |
| Tooterühm | Juurdepääs kontaktorile/mootori starterile |
| Tüübinimetus | BCI 2 |
| Vajutusnupud | Start-stop/reset |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.398 Kilogram |
| Netokaal | 0.378 Kilogram |
| Volume | 2.172 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |