Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Elektrooniline ajasti

042N0185

Elektrooniline ajasti, Tootele kasutamiseks: Mähised ventiilide jaoks, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 32

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ajavahemik1 - 45 min
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektriühendus, standardneEN 175301-803
Elektriühenduse vormVorm A
ELi RoHS-vastavusYes
Funktsioonlmpulsskäivitus
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse standard IPIP65
Material DescriptionAccessory ET20M Electronic Timer
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusElektrooniline ajasti
Toote tüüpAccessory
Tootele kasutamiseksMähised ventiilide jaoks
TooterühmSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusET 20 M
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Viitetaimeril [s] [max]15 s
Viitetaimeril [s] [min]1 s

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.07 Kilogram
Netokaal0.055 Kilogram
Volume0.315 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm