Varuosa, AKV(A) 20, Kolvikomplekt 20-2
042H2041
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: AKV(A) 20, Tüübinimetus: Kolvikomplekt 20-2, Remondikomplekt
042H2041
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 18 tükki |
| Material Description | AKV /AKVA 20-2 KOLB |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Puudub |
| Toote nimetus | Remondikomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | AKV(A) 20 |
| Tooterühm | Elektrilise ventiili varuosad |
| Tüübinimetus | Kolvikomplekt 20-2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.228 Kilogram |
| Netokaal | 0.181 Kilogram |
| Volume | 0.553 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422102922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |