Danfoss logo
Spare part - Packing

Varuosa, EVR 40, Kolvi hoolduskomplekt

042H0173

Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: EVR 40, Tüübinimetus: Kolvi hoolduskomplekt, Remondikomplekt

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile18 tükki
Material DescriptionSPARE PART KIT
MaxOPD[bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC14 bar
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
SuundPuudub
Suurim töörõhk [bar]32.0 bar
Suurim töörõhk [psig]460 psig
Toote nimetusRemondikomplekt
Toote tüüpVaruosa
Tootele kasutamiseksEVR 40
TooterühmSolenoidventiilide varuosad
TüübinimetusKolvi hoolduskomplekt

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.226 Kilogram
Netokaal0.173 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.568 Liter
EAN/UPC5702422173571