Varuosa, EVR 25; EVR 32, Abiventiili hoolduskomplekt
042H0165
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: EVR 25; EVR 32, Tüübinimetus: Abiventiili hoolduskomplekt, Remondikomplekt
042H0165
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Material Description | EVR 32 REMONDIKOMPLEKT |
| MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20 W DC | 14 bar |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Puudub |
| Suurim töörõhk [bar] | 32.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 460 psig |
| Toote nimetus | Remondikomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | EVR 25EVR 32 |
| Tooterühm | Solenoidventiilide varuosad |
| Tüübinimetus | Abiventiili hoolduskomplekt |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.116 Kilogram |
| Netokaal | 0.108 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422107972 |