Nippel, OUB 1
040B0132
Nippel, Tootele kasutamiseks: OUB 1
040B0132
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 18 tükki |
| Külmutusagensid | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Material Description | Nipple 3/8 in For OUB 1 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIPi kausta tootenimi | Accessory for OUB |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote nimetus | Nippel |
| Toote tüüp | Accessory |
| Tootele kasutamiseks | OUB 1 |
| Tooterühm | Õlihalduse lisavarustus |
| Tüübinimetus | Nippel |
| Ühenduse suurus [in] | 3/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 10 mm |
| Ühenduse tüüp | Otsmuhv |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.059 Kilogram |
| Netokaal | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |