Danfoss logo
Elektrilise ventiili lisavarustus, Kaabel-product-details

Elektrilise ventiili lisavarustus, Kaabel

034G7129

Tootekommentaaridele kasutamiseks: Nurgaga liitmik, Tüübinimetus: Kaabel, Kaabli pikkus [m]: 15, Tootele kasutamiseks: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektriühendusM12
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
HeakskiitCEEACRoHSUKCA
Kaabli isolatsioonimaterjalPVC
Kaabli omadusedTwisted pair
Kaabli pikkus [ft]49.2 ft
Kaabli pikkus [m]15.000 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionAccessory cable M12/a 15m M/6
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusKaabel
Toote tüüpLisavarustus
Tootekommentaaridele kasutamiseksNurgaga liitmik
Tootele kasutamiseksETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Töötemperatuur [°C] [Max]80 °C
Töötemperatuur [°C] [Min]-40 °C
Töötemperatuur [°F] [Max]176 °F
Töötemperatuur [°F] [min]-40 °F
TooterühmElektrilise ventiili lisavarustus
TüübinimetusKaabel

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.1 Kilogram
Netokaal0.96 Kilogram
Volume1.764 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255109198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm