Elektrilise ventiili lisavarustus, Kaabel
034G7119
Tüübinimetus: Kaabel, Kaabli pikkus [m]: 12.2, Tootele kasutamiseks: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 8
034G7119
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriühendus | M12 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Heakskiit | CEEACRoHSUKCA |
| Kaabli isolatsioonimaterjal | PVC |
| Kaabli omadused | Twisted pair |
| Kaabli pikkus [ft] | 40.0 ft |
| Kaabli pikkus [m] | 12.200 m |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Material Description | Accessory cable M12/a 12.2m M/8 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Kaabel |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Angular connector |
| Tootele kasutamiseks | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Töötemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
| Töötemperatuur [°F] [Max] | 176 °F |
| Töötemperatuur [°F] [min] | -40 °F |
| Tooterühm | Elektrilise ventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | Kaabel |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 895 Gram |
| Netokaal | 895 Gram |
| Volume | 1.764 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162967591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |