Danfoss logo
M12 female angle connector cable

Elektrilise ventiili lisavarustus, Kaabel

034G7073

Tootekommentaaridele kasutamiseks: Nurgaga liitmik, Tüübinimetus: Kaabel, Kaabli pikkus [m]: 2, Tootele kasutamiseks: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 40

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusM12
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACRoHSUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaabli isolatsioonimaterjalPVC
Kaabli omadusedTwisted pair
Kaabli pikkus [ft]6.6 ft
Kaabli pikkus [m]2.000 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Korpuse standard IPIP67
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionAccessory cable M12/a 2m M/40
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusKaabel
Toote tüüpLisavarustus
Tootekommentaaridele kasutamiseksNurgaga liitmik
Tootele kasutamiseksETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Töötemperatuur [°C] [Max]80 °C
Töötemperatuur [°C] [Min]-40 °C
Töötemperatuur [°F] [Max]176 °F
Töötemperatuur [°F] [min]-40 °F
TooterühmElektrilise ventiili lisavarustus
TüübinimetusKaabel

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.16 Kilogram
Netokaal0.101 Kilogram
Volume0.529 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428925112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm