Danfoss logo
Varuosa, Täituri komplekt-product-details

Varuosa, Täituri komplekt

034G3649

Toote tüüp: Varuosa, Tüübinimetus: Täituri komplekt, Täiturmootor

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektriühendusM12
HeakskiitUL tunnustatudCECMIMCRNEACUKCA
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L S OF
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIPi kausta tootenimiETS 250-800/KVS 42
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]37.0 bar
Suurim töörõhk [psig]536 psig
Toote nimetusTäiturmootor
Toote tüüpVaruosa
Tootekommentaaridele kasutamiseksOil free
Tootele kasutamiseksETS 400L
TooterühmElektrilise ventiili varuosad
TüübinimetusTäituri komplekt
UL-klassifikatsioonYes
Vooluhulga karakteristikS-shape

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.89 Kilogram
Netokaal0.89 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162506943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm